Energiaarvestid, Supercal 5, Küte ja jahutus, võrgutoide, M-Bus

187F8305

Energy calculator

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.69 Kilogram
Netokaal 0.63 Kilogram
Volume 2.414 Liter
EAN 5702424691257

 

China RoHS compliance Yes
Description Energy calculator
Ekraani tüüp LCD
Energiaühik MWh
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Integreeritud andmeside M-Bus
IP protection class IP65
Kinnitusasutus MID
Liidesemooduli pesa 1 No interface module
Läbimõõt [mm] [Max] 1200 mm
Läbimõõt [mm] [Min] 600 mm
Maht impulsi väärtuse kohta [l/pulse] 2.5 l/pulse
Paigaldamine Tagasivool
qp [m³/h] [Max] 300 m³/h
qp [m³/h] [Min] 60 m³/h
Rakendus Küte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loend No
Toitepinge tüüp võrgutoide
Tooterühm Energy meters
Tüüp Supercal 5
Vooluhulgamõõturile SONO3500 CT
Ümbritseva keskkonna klass E1 / M1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality