VRH 5 30-120 bar

180G0034

Pealevool [l/min] [max]: 5, Pealevool [gpm] [Max]: 1.3, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.61 Kilogram
Netokaal 0.59 Kilogram
Volume 0.442 Liter
EAN 5715162671849

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VRH 5 inline 30-120 Bar
Korpuse materjal AISI 304
Pealevool [gpm] [Max] 1.3 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 5 l/min
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 3/8 in
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Talitlusrõhk [barg] [max] 100 barg
Talitlusrõhk [barg] [min] 25 barg
Talitlusrõhk [psig] [max] 1450 psig
Talitlusrõhk [psig] [min] 362 psig
Toote kirjeldus Pressure operated valves
Tooterühm Valve
Tüübinimetus VRH 5 30-120 bar
Tüüp VRH 5
UL evaluated Out of scope
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 3/8 in
Ühendusstandard BSP

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality