VRH 5 CA 30-120 bar

180G0033

Pealevool [l/min] [max]: 5, Pealevool [gpm] [Max]: 1.3, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.337 Kilogram
Netokaal 0.311 Kilogram
Volume 0.423 Liter
EAN 5715162674284

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VRH5CA Cartridge
Korpuse materjal AISI 304
Pealevool [gpm] [Max] 1.3 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 5 l/min
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 3/8 in
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Talitlusrõhk [barg] [max] 100 barg
Talitlusrõhk [barg] [min] 25 barg
Talitlusrõhk [psig] [max] 1450 psig
Talitlusrõhk [psig] [min] 362 psig
Toote kirjeldus Pressure operated valves
Tooterühm Valve
Tüübinimetus VRH 5 CA 30-120 bar
Tüüp VRH 5
UL evaluated Out of scope
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 3/8 in
Ühendusstandard BSP

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality