VRH 30 CA 25-140 bar

180G0032

Pealevool [l/min] [max]: 30, Pealevool [gpm] [Max]: 7.9, 25 barg - 140 barg, 362 psig - 2030 psig

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.333 Kilogram
Netokaal 0.307 Kilogram
Volume 0.41 Liter
EAN 5715162676479

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VRH30CA Cartridge
Korpuse materjal AISI 304
Pealevool [gpm] [Max] 7.9 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 30 l/min
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 3/8 in
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Talitlusrõhk [barg] [max] 140 barg
Talitlusrõhk [barg] [min] 25 barg
Talitlusrõhk [psig] [max] 2030 psig
Talitlusrõhk [psig] [min] 362 psig
Toote kirjeldus Pressure operated valves
Tooterühm Valve
Tüübinimetus VRH 30 CA 25-140 bar
Tüüp VRH 30
UL evaluated Out of scope
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 3/8 in
Ühendusstandard BSP

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality