VRH 30 10-40 bar

180G0029

Pealevool [l/min] [max]: 30, Pealevool [gpm] [Max]: 7.9, 10 barg - 40 barg, 145 psig - 580 psig

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.612 Kilogram
Netokaal 0.58 Kilogram
Volume 0.424 Liter
EAN 5715162673911

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VRH 30 10-40 BAR PRESSURE REL
Korpuse materjal AISI 304
Pealevool [gpm] [Max] 7.9 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 30 l/min
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 3/8 in
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Talitlusrõhk [barg] [max] 40 barg
Talitlusrõhk [barg] [min] 10 barg
Talitlusrõhk [psig] [max] 580 psig
Talitlusrõhk [psig] [min] 145 psig
Toote kirjeldus Pressure operated valves
Tooterühm Valve
Tüübinimetus VRH 30 10-40 bar
Tüüp VRH 30
UL evaluated Out of scope
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 3/8 in
Ühendusstandard BSP

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality