VRH 120 80-140 bar

180G0021

Pealevool [l/min] [max]: 120, Pealevool [gpm] [Max]: 31.7, 8 barg - 14 barg, 116 psig - 203 psig

Toote üksikasjad

Brutokaal 3.336 Kilogram
Netokaal 3.183 Kilogram
Volume 2.959 Liter
EAN 5715162672518

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL
Korpuse materjal AISI 304
Pealevool [gpm] [Max] 31.7 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 120 l/min
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 3/4 in
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Talitlusrõhk [barg] [max] 140 barg
Talitlusrõhk [barg] [min] 80 barg
Talitlusrõhk [psig] [max] 2030 psig
Talitlusrõhk [psig] [min] 1160 psig
Toote kirjeldus Pressure operated valves
Tooterühm Valve
Tüübinimetus VRH 120 80-140 bar
Tüüp VRH 120
UL evaluated Out of scope
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 3/4 in
Ühendusstandard BSP

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality