VRH 60 80-140 bar

180G0003

Pealevool [l/min] [max]: 60, Pealevool [gpm] [Max]: 15.8, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.248 Kilogram
Netokaal 1.2 Kilogram
Volume 0.904 Liter
EAN 5715162673591

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VRH60 80/140 BAR PRESSURE REL
Korpuse materjal AISI 304
Pealevool [gpm] [Max] 15.8 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 60 l/min
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 1/2 in
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Talitlusrõhk [barg] [max] 140 barg
Talitlusrõhk [barg] [min] 80 barg
Talitlusrõhk [psig] [max] 2030 psig
Talitlusrõhk [psig] [min] 1160 psig
Toote kirjeldus Pressure operated valves
Tooterühm Valve
Tüübinimetus VRH 60 80-140 bar
Tüüp VRH 60
UL evaluated Out of scope
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 1/2 in
Ühendusstandard BSP

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality