VRH 60 25-80 bar

180G0002

Pealevool [l/min] [max]: 60, Pealevool [gpm] [Max]: 15.8, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.253 Kilogram
Netokaal 1.176 Kilogram
Volume 0.941 Liter
EAN 5715162674192

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VRH60 25-80 BAR PRESSURE REL.
Korpuse materjal AISI 304
Pealevool [gpm] [Max] 15.8 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 60 l/min
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 1/2 in
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Talitlusrõhk [barg] [max] 80 barg
Talitlusrõhk [barg] [min] 25 barg
Talitlusrõhk [psig] [max] 1160 psig
Talitlusrõhk [psig] [min] 362 psig
Toote kirjeldus Pressure operated valves
Tooterühm Valve
Tüübinimetus VRH 60 25-80 bar
Tüüp VRH 60
UL evaluated Out of scope
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 1/2 in
Ühendusstandard BSP

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality