MAH 12.5 CW

180F0003

Nimivõimsus [kW]: 7.8, Kiirus [rpm] [Min]: 300, Kiirus [rpm] [Max]: 4000, 13 N-m

Toote üksikasjad

Brutokaal 6.434 Kilogram
Netokaal 6.178 Kilogram
Volume 5.84 Liter
EAN 5715162670057

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description MAH 12.5 CW AXIAL PISTON MOTOR
Kiirus [rpm] [Max] 4000 rpm
Kiirus [rpm] [Min] 300 rpm
REACHi kandidaatainete loend No
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 3 °C
Starting torque at max pressure [Nm] 13 N-m
Toote kirjeldus Hydraulic motors
Tooterühm Hydraulic motor
Tühjenduskraani ühenduse mõõt [tolli] 1/4 in
Tüübinimetus MAH 12.5 CW
Tüüp MAH 10-12.5
UL evaluated Out of scope
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality