APP 65/1500

180B7807

Pealevool [gpm] [Max]: 299, Pealevool [l/min] [max]: 1133.33, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 1200, Kiirus [rpm] [Max]: 1500, Kiirus [rpm] [Min]: 700

Product details

Brutokaal 230.5 Kilogram
Netokaal 178.356 Kilogram
Volume 614.4 Liter
EAN 5715162669839

 

Approval CE
ATEX-iga ühilduvus No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for sea- or brackish water
EU RoHS compliance Out of scope
Kiirus [rpm] [Max] 1500 rpm
Kiirus [rpm] [Min] 700 rpm
Korpuse materjal Duplex
Nihe [cm³/p] 778 cm³/rev
Nihe [toll³/p] 47.3 in³/rev
Outlet connection size [in] 3 in
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 35,2x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 897x426x496
Pealevool [gpm] [Max] 299 gal/min
Pealevool [gpm] [min] 124 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 1133.33 l/min
Pealevool [l/min] [min] 533.33 l/min
Pidevkiirus [p/min] [min] 700 rpm
Product group Pump
Päritoluriik Denmark
REACH Candidate List substances No
Sisendi ühendus, standardne Flange
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 3 in
Sisendi ühenduse tüüp ÄÄRIK
Sisendrõhk [barg] [max] 5 barg
Sisendrõhk [barg] [min] 2 barg
Sisendrõhk [psig] [max] 72.5 psig
Sisendrõhk [psig] [min] 29 psig
Sisendrõhk, tipuajal [barg] [max] 10 barg
Sisendrõhk, tipuajal [psig] [max] 145 psig
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Tihendusmaterjal NBR
Toote kirjeldus APP pumps
Type APP 53-92
Tühjenduskraani tüüp Thread
Tühjenduskraani ühendus, standardne BSPP
Tühjenduskraani ühenduse mõõt [tolli] 1/4 in
Tüübinimetus APP 65/1500
UL evaluated Out of scope
Vooluhulk [m3/h] [Max] 68 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min] 32 m³/h
Väljavooluava ühendus, standardne Flange
Väljavooluava ühenduse tüüp ÄÄRIK
Väljundrõhk [barg] [max] 83 barg
Väljundrõhk [barg] [min] 30 barg
Väljundrõhk [psig] [max] 1200 psig
Väljundrõhk [psig] [min] 435 psig
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min] 32 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality