Lisa garantii
Toode lisati ostukorvi
175U1940 lisati ostukorvi
Palun valige allolevast loendist garantii, et seda oma ajamile rakendada. Pidage meeles, et saate valida ainult ühe garantii ja kui teil on mitu ajamit, lisatakse igale ajamile sama garantii. Pange tähele, et pärast garantii lisamist ei saa te oma ajamite arvu muuta.
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
brake res,620 ohm/0.26kw,40% duty
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
brake res,620 ohm/0.26kw,40% duty
175U1940
This product has been discontinued.
Type: ZRF 55/220 051 620R
for VLT types: 5001 / FC300 PK75 (380-480 / 500V)
Nominal power: ,, 0.26kW ,,
Resistance value: ,, 620Ohm ,,
Braking power: ,,,,
40% ED / cycle 120s ,, 1,0kW ,,
,,,,
Protection class: ,, IP20 ,,
Housing dimensions HxWxD: ,, 120 x 98 x 354mm ,,
Weight: ,, 2.1kg ,,