MCD100-001 400-415V, 3 A, 1,5 kW

175G4001

Jmenovité napětí: 400 - 415V AC
Frekvence: 50/60Hz (+/- 2Hz)
Nap. řídicí části: 24 -480V AC/DC
Rampy (rozb./dob.): nastavitelná 0 - 10s
Jm. proud: 3A
Jm. výkon: 1,5kW
Ztráty: 4W
Krytí: IP20
Rozměry: 123,5 x 22,5 x 102mm
Hmotnost: 0,2kg

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.298 Kilogram
Čistá hmotnost 0.298 Kilogram
Objem 0.715 Liter
EAN 5702427377882

 

Mains Voltage 415 V~

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality