Rõhu juhtventiil, KDC 65 A 2

148G3588

Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 65, Suurim töörõhk [bar]: 40

Toote üksikasjad

Brutokaal 5.682 Kilogram
Netokaal 5.664 Kilogram
Volume 6.279 Liter
EAN 5702428279741

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Cv täielikutl avatud [gal/min] 90 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] 2 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] 29 psi
Heakskiit CE
UKCA
Kategooria II
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
KV täielikult avatud [m3/h] 78 m³/h
Külmutusagensid R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse mõõt [mm] 65 mm
Suund Nurgaga
Suurim töörõhk [bar] 40 bar
Suurim töörõhk [psig] 580 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 302 °F
Toote kirjeldus Mitmefunktsiooniline kompressoriventiil
Toote nimetus Rõhu juhtventiil
Tooterühm Press. and temp. regul. valves
Tüüp KDC 65 A 2
Vedelikurühm 1
Ühenduse suurus [in] 2 1/2 in
Ühenduse suurus [mm] 65 mm
Ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Ühendusstandard ASME B 36.10M SCHEDULE 40

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality