Rõhu reguleerventiil, OFV-SS 25

148G3195

Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25, Kv väärtus [m³/h]: 0 - 1.5, Suurim töörõhk [bar]: 52

Product details

Brutokaal 2.376 Kilogram
Netokaal 2 Kilogram
Volume 4.337 Liter
EAN 5702428191340

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] [max] 1.744 gal/min
Cv väärtus [gal/min] [min] 0 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav Press. regul. valve spare part
Kategooria Art. 3, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Kv väärtus [m³/h] [max] 1.5 m³/h
Kv väärtus [m³/h] [min] 0 m³/h
Külmutusagensid R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend No
Rõhuvahemik [bar] Pe [max] 8 bar
Rõhuvahemik [bar] Pe [min] 2 bar
Rõhuvahemik [psig] Pe [max] 116 psig
Rõhuvahemik [psig] Pe [min] 2 psig
Seadmed Kate
Sisendi ühenduse mõõt [mm] 25 mm
Suund Nurgaga
Suurim töörõhk [bar] 52 bar
Suurim töörõhk [psig] 754 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 302 °F
Toote kirjeldus Ülevooluventiil
Toote nimetus Rõhu reguleerventiil
Tooterühm Press. and temp. regul. valves
Tootetarvikud Ei
Tüüp OFV-SS 25
Vedelikurühm 1
Värv Hall
Ühenduse suurus [in] 1 in
Ühenduse suurus [mm] 25 mm
Ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Ühendusstandard EN 10220

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality