Kompressori ülevooluventiil, POV 2150, Põkk-keevitus, 25 bar

148F3033

Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 80, Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 80

Toote üksikasjad

Brutokaal 12.8 Kilogram
Netokaal 12.608 Kilogram
Volume 17.258 Liter
EAN 5702428342827

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Kategooria II
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Külmutusagensid R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolevooluala [mml2] 2734 mm²
Pealevooluala [toll2] 4.24 in²
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuseade [bar] 25 bar
Rõhuseade [psig] 363 psig
Rõhusert TÜV certificate included
Sisendi ühenduse mõõt [mm] 80 mm
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 3 in
Sisendi ühenduse tüüp Butt weld DIN
Suund Nurgaga
Suurim töörõhk [bar] 40 bar
Suurim töörõhk [psig] 580 psig
Temp-vahemik, POV-ga [°C] [max] 150 °C
Temp-vahemik, POV-ga [°C] [min] -50 °C
Temp-vahemik, POV-ga [°F] [max] 302 °F
Temp-vahemik, POV-ga [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 302 °F
Toote kirjeldus Rõhuga juhitav abiventiil
Toote nimetus Kompressori ülevooluventiil
Tooterühm Safety relief valves
Tüüp POV 2150
Vedelikurühm 1
Voo läbimõõt [mm] 59 mm
Voo läbimõõt [tolli] 2.32 in
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm] 80 mm
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 3 in
Ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Ühendusstandard EN 10220

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality