Відсічний клапан, SVA-DL 300, Перепад тиску низький, Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]: 580

148B3770

Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Обладнання: Ковпачок

Product details

Gross weight 208 Kilogram
Net weight 164 Kilogram
Volume 739.2 Liter
EAN 5702428179188

 

Approval CE
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Colour Paint Reddish brown
Connection standard EN 10220
Contain batteries No
Cv value [gal/min] 1867.6 gal/min
Direction Angleway
Equipment Cap
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fluid Group 1
2
Inlet connection size [in] 12 in
Inlet connection size [mm] 300 mm
Inlet connection type Butt weld
Kv value [m³/h] 1610 m³/h
Max. Working Pressure [bar] 40 bar
Max. Working Pressure [psig] 580 psig
Outlet connection size [in] 12 in
Outlet connection size [mm] 300 mm
Outlet connection type Butt weld
Packing format Single pack
PED category IV
Product description Stop valve
Product group Shut-off and regulating valves
Product Name Description Shut-off valve
Quantity per packing format 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Temperature range [°C] [max] 150 °C
Temperature range [°C] [min] -60 °C
Temperature range [°F] [max] 302 °F
Temperature range [°F] [min] -76 °F
Type SVA-DL 300
Valve version Delta Pressure Low

Accessories

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality