Mõõdiku ventiil, SNV-ST

148B3744

Sisendi ühenduse tüüp: NPT, Väljavooluava ühenduse tüüp: Lõikerõngas

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.444 Kilogram
Netokaal 0.39 Kilogram
Volume 1.155 Liter
EAN 5702428179331

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
Hooldatav SNV varuosad
Kategooria Art. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Korpuse materjal Teras
Külmutusagensid R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R503
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R508B
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suund Kahesuunaline vool
REACHi kandidaatainete loend No
Seadmed Kate
Sisend, sisemine/välimine Väline
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 3/8
Sisendi ühenduse tüüp NPT
Suund Nurgaga
Suurim töörõhk [bar] 52 bar
Suurim töörõhk [psig] 754 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 302 °F
Toote kirjeldus Sulge-nõelventiil
Toote nimetus Mõõdiku ventiil
Tooterühm Shut-off and regulating valves
Tootetarvikud SNV lisavarustus
Tüüp SNV-ST
Vedelikurühm 1
Ventiili versioon Standardversioon
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm] 6 mm
Väljavooluava ühenduse tüüp Lõikerõngas
Värv Cr3 / TLP
Ühenduse materjal Teras
Ühendusstandard ANSI/ASME B1.20.1
DIN 3861
DIN 3901

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality