DSA HRU, Two-tanks solution, Heating demand capacity [kW]: 540, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 300, Heat resale option: NO

146B9181

DSA HRU 2 HE 540 CO2 300

Toote üksikasjad

Brutokaal 540 Kilogram
Netokaal 500 Kilogram
EAN 5715162903582

 

Allowed temperature [˚C] [Min] 2 °C
Andmeside ModBus
Application type Heat recovery unit
CE evaluated Yes
Connection direction primary and secondary Up
Contain batteries No
Description DSA HRU 2 HE 540 CO2 300
Flow primary [m3/h] [Max] 1.55 m³/h
Heakskiit CE
Heat recover (CO2) capacity [kW] 300 kW
Heat resale option NO
Heating demand capacity [kW] 540 kW
Isolatsioonimaterjal PU Hard Foam
K toru mõõt DN65
K ühenduse mõõt DN65
K ühenduse tüüp flange
Katte valikuvariant Ei
KK toru mõõt DN65
KK ühenduse mõõt DN65
KK ühenduse tüüp flange
Kõrgus ilma katteta [mm] 2000 mm
kütte SV jootematerjal Brazed copper
kütte SV sulam 1.4404
Kütte SV tüüp XB59M-1 90
Kütteregulaatori nimi ECL310 (P510.12)
Kütteregulaatori tüüp Elektrooniline
Laius ilma katteta [mm] 2800 mm
Lisateave Two-tanks solution
PED-kategooria I
Primaarne nimirõhk [bar] 10 bar
Rakendus A2
Sekundaarne nimirõhk [bar] 6 bar
Storage tank quantity 2 tükki
Storage tank volume 500 L
Substation version A2
Sügavus ilma katteta [mm] 1200 mm
Toitepinge [V] AC [max] 230 V
Tooterühm Substations
Tootja nimi Danfoss
Töötemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Tüüp DSA HRU
UL evaluated Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality