Akva Lux II VXi HWP, Tüüp 1-1, STV regulaatori nimi: PTC2+P

145F0297

Tüüp: Akva Lux II VXi HWP, Tüüp 1-1, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Toote üksikasjad

Brutokaal 42 Kilogram
Netokaal 40 Kilogram
Volume 2.175 Hectoliter
EAN 5702428524889

 

Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Akva Lux II VXi HWP, Tüüp H1 + Tüüp DHW1 DVGW kuulkraanidega
DHW control valve kvs value [m3/h] 3
Diferentsiaalrõhu regulaator Integrated in control valve
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] 120 °C
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heating Actuator AMV 150
Heating Control valve AVQM 15
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
In scope of WEEE No
Isolatsioonimaterjal Polypropylene
K toru mõõt Ø18
K ühenduse mõõt 3/4"
K ühenduse tüüp External thread
Katte materjal Polypropylene
KK toru mõõt Ø18
KK ühenduse mõõt 3/4"
KK ühenduse tüüp Väliskeere
KV staatiline rõhk [bar] [Min] 2 bar
Kõrgus ilma katteta [mm] 980 mm
Kõrgus koos kattega [mm] 980 mm
kütte SV jootematerjal Brazed copper
kütte SV sulam AISI 316
Kütte SV tüüp XB06H-1 26
Küttepumba mark Grundfos
Küttepumba tüüp UPM3 Auto 15-70 130
Kütteregulaatori nimi ECL 310 / A237
Kütteregulaatori tüüp Elektrooniline
Küttevõimsus [kW] 20 kW
Laius ilma katteta [mm] 550 mm
Laius koos kattega [mm] 550 mm
Lisateave DVGW kuulkraanid
Ohutusfunktsioon
Isoleeritud kest
Material Description (Short Te Akva Lux VXi, Type H1-W1
Mixing circuit - control ECL 310 / AVQM / AMV
Pakendi kõrgus [mm] 370 mm
Pakendi laius [mm] 1200 mm
Pakendi sügavus [mm] 560 mm
Primaarne nimirõhk [bar] 16 bar
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar] 6 bar
Soojusvaheti katserõhk [bar] 38 bar
STV regulaatori nimi PTC2+P
STV regulaatori tüüp Läbivool/termostaatiline
STV ringlus Valikuline
STV SV tüüp XB06H-1 26
STV toru mõõt Ø18
STV võimsus [kW] [Max] 41 kW
STV võimsus [kW] [Min] 35 kW
STV ühenduse suurus 3/4"
STV ühenduse tüüp External thread
Sõlme suuruse tüüp Tüüp 1-1
Sügavus ilma katteta [mm] 360 mm
Sügavus koos kattega [mm] 360 mm
Toitepinge [V] AC 230 V
Tooterühm Small Stations
Tüüp Akva Lux II VXi HWP
UL evaluated Out of scope
Ühenduse suund Ülemine ja alumine osa

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality