Heating Cables, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 20 m, Supply voltage [V] AC: 230

140F0006

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Cable type: Twin conductor, Product version: Ready-made, Heating principle: Serial resistive, Application: Pipe / tank frost protection

Produktdetails

Bruttogewicht 1.737 Kilogram
Gewicht netto 1.72 Kilogram
Volume 8.046 Liter
EAN 5703466201596

 

Anwendung Pipe / tank frost protection
Anzahl Kaltleiter 3
Außenmantel MDPE
Außenmantelfarbe Hellblau
Betriebstemperatur [°C] [max.] 65 °C
Biegedurchmesser [mm] [min.] 50 mm
Bleifrei Ja
Breite Paket [mm] 386 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformationsfestigkeit [N] >1500 N
Description DEVIaqua 9T 180W 230V 20m
Element-Schutzklasse IPX7
EU RoHS compliance Yes
Garantie [Jahr] 20
Heizbandleistung [W/m] 9 W/m
Heizleistung [W] 180 W
Heizleiterisolierung XLPE
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm] 54 mm
Kabel auf Trommel Nein
Kabelabschirmung Kupfereinfassung
Kabeldurchmesser [mm] 7 mm
Kabellänge [m] 20 m
Kabeltyp Zweileiter
Kabelwiderstand [Ohm] 294
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Kaltleitergröße [mm²] 1.5 mm²
Kaltleiterlänge [m] 2.3 m
Kaltleitertyp DTCL
Lagertemperatur [°C] [max.] 85 °C
Meterware Nein
Produktgruppe Heating Cables
Produkttyp Ready-made
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Tiefe Paket [mm] 386 mm
Typ DEVIaqua™ 9T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 26121601
UV-beständig Ja
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 20-year product warranty
Wassertemperatur [°C] [max.] 23 °C
Zerifizierungsunternehmen Intertek Semko
UkrTEST
Zugfestigkeit [N] >650 N
Zulassung CE
UkrTEST
EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality