Küttekaablid, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 3 m, Toitepinge [V] AC: 230

140F0000

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Küttepõhimõte: Saritakistuslik

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.28 Kilogram
Netokaal 1.27 Kilogram
Volume 8.046 Liter
EAN 5703466201534

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformatsioonitugevus [N] >1500 N
Description DEVIaqua 9T 25W 230V 3m
Elektrijuhi isolatsioon XLPE
Element IP Class IPX7
EU RoHS compliance Yes
Garantii [Year] 20
Heakskiit CE
UkrTEST
EAC
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] 85 °C
Kaabel trumlil Ei
Kaabli ekraan Vaskvarjestus
Kaabli läbimõõt [mm] 7 mm
Kaabli pikkus [m] 3 m
Kaabli takistus [Ohm] 2116
Kaabli tüüp Kahesooneline
Kaabli võimsus [W/m] 9 W/m
Küttepõhimõte Saritakistuslik
Küttevõimsus [W] 25 W
Lõigatav Ei
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] -5 °C
Painde läbimõõt [mm] [Min] 50 mm
Pakendi kõrgus [mm] 54 mm
Pakendi laius [mm] 386 mm
Pakendi sügavus [mm] 386 mm
Pliivaba Jah
Rakendus Pipe / tank frost protection
REACHi kandidaatainete loend No
Sertifitseerimisettevõte Intertek Semko
UkrTEST
Toitejuhe Jah
Toitejuhtme arv 1
Toitejuhtme pikkus [m] 2.3 m
Toitejuhtme soonte arv 3
Toitejuhtme suurus [mm²] 1.5 mm²
Toitejuhtme tüüp DTCL
Toitepinge [V] AC 230 V
Tooterühm Heating Cables
Tooteversioon Ready-made
Tõmbetugevus [N] >650 N
Töötemperatuur [°C] [Max] 65 °C
Tüüp DEVIaqua™ 9T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KOOD 26121601
UV-kaitsega Jah
Veetemperatuur [°C] [Max] 23 °C
Väliskest MDPE
Väliskesta värv Helesinine
Warranty type 20-year product warranty

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality