Solenoidventiil, EV228BW, Funktsioon: UN, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

132U2401

Soojuskandja soovitused: Drinking Water&Heating ECO/SS, Heakskiit: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Korpuse materjal: Roostevaba teras, Töö: Lukustamine, Viiside arv: 2/2

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.667 Kilogram
Netokaal 0.634 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN 5702428527750

 

Application Avatud
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 4.6 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 10 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0.3 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 145 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 4.35 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktsioon UN
In scope of WEEE Yes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 194 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -22 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse materjal Roostevaba teras
Kv väärtus [m³/h] 4 m³/h
Osade programmi nimi EV228BW
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Sisend, sisemine/välimine Sisemine
Sisendi ühendus, standardne ISO 228-1
Sisendi ühenduse tüüp G
Sissevooluava suurus [tolli] 1/2 in
Soojuskandja soovitused Drinking Water&Heating ECO/SS
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 90 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -30 °C
Spetsifikatsiooni võti EV228BW 15SS G 12E UN000
Suurim töörõhk [bar] 10 bar
Suurim töörõhk [psig] 145 psig
Tihendusmaterjal EPDM
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Täiturmootor BW
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli] 0.53 in
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Töö Lukustamine
Tüübinimetus EV228BW 15
Tüüp EV228BW
Viiside arv 2/2
Vooluava suurus [mm] 15 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 5/8 in
Välisõhu temperatuur, max [°C] 60 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 140 °F
Väljavooluava mõõt [tolli] 1/2 in
Väljavooluava ühendus, standardne ISO 228-1
Väljavooluava ühenduse tüüp G
Väljavooluava, sisemine/välimine Sisemine
Ühenduse materjal Roostevaba teras
Ühenduse suurus [in] 1/2
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228-1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality