Solenoidventiil, EV220BW, Funktsioon: NO, G, 3/4, 8 m³/h, EPDM

132U2081

Soojuskandja soovitused: Drinking Water&Heating ECO/SS, Heakskiit: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Korpuse materjal: Roostevaba teras, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.813 Kilogram
Netokaal 0.81 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN 5702428527736

 

Application Avatud
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 9.25 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 10 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0.3 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 145 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 4.351 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eeld. avamisaeg, vesi [ms] 40 ms
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktsioon NO
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
In scope of WEEE Yes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 194 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -22 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse materjal Roostevaba teras
Kv väärtus [m³/h] 8 m³/h
Max testrõhk [bar] 15 bar
Max testrõhk [psig] 217.5 psig
Max töörõhu kirjeldus Vedelikud: kuni 10 bar / 145 psi
Osade programmi nimi EV220B 15 - 50
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
REACHi kandidaatainete loend No
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Sisend, sisemine/välimine Sisemine
Sisendi ühendus, standardne ISO 228-1
Sisendi ühenduse tüüp G
Sissevooluava suurus [tolli] 3/4 in
Soojuskandja hälve, kommentaarid Agressiivsed kandjad
Soojuskandja max viskoossus [cSt] 50 cSt
Soojuskandja soovitused Drinking Water&Heating ECO/SS
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 90 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -30 °C
Spetsifikatsiooni võti EV220BW 20SS G 34E NO000
Suurim töörõhk [bar] 10 bar
Suurim töörõhk [psig] 145 psig
Tihendusmaterjal EPDM
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootor BW
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli] 0.53 in
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Töö Servojuhtimisega (membraan)
Tüübinimetus EV220BW 20
Tüüp EV220BW
Vedelikurühm 1
Viiside arv 2/2
Vooluava suurus [mm] 20 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 3/4 in
Välisõhu temperatuur, max [°C] 80 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 176 °F
Väljavooluava mõõt [tolli] 3/4 in
Väljavooluava ühendus, standardne ISO 228-1
Väljavooluava ühenduse tüüp G
Väljavooluava, sisemine/välimine Sisemine
Ühenduse materjal Roostevaba teras
Ühenduse suurus [in] 3/4
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228-1
Ühtlustusava avamine/sulgemine Valikuline ühtlustusava

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality