Solenoidventiil, EV220BW, Funktsioon: NO, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

132U1501

Soojuskandja soovitused: Drinking Water&Heating ECO/SS, Heakskiit: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Korpuse materjal: Eco messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.718 Kilogram
Netokaal 0.678 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN 5702428508728

 

Application Avatud
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 4.6 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 10 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0.3 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 145 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 4.351 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eeld. avamisaeg, vesi [ms] 40 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] 350 ms
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon NO
Heakskiit ACS
PZH
RISE
SINTEF
WRAS
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
In scope of WEEE Yes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 194 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -22 °F
Kinnituse kommentaarid WRAS (0 – 70°C)
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse materjal Eco messing
Kv väärtus [m³/h] 4 m³/h
Max testrõhk [bar] 15 bar
Max testrõhk [psig] 217.5 psig
Max töörõhu kirjeldus Vedelikud: kuni 10 bar / 145 psi
Osade programmi nimi EV220BW 15 - 50
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
REACHi kandidaatainete loend No
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Sisend, sisemine/välimine Sisemine
Sisendi ühendus, standardne ISO 228-1
Sisendi ühenduse tüüp G
Sissevooluava suurus [tolli] 1/2 in
Soojuskandja hälve, kommentaarid Kergelt agressiivsed kandjad
Soojuskandja max viskoossus [cSt] 50 cSt
Soojuskandja soovitused Drinking Water&Heating ECO/SS
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 90 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -30 °C
Spetsifikatsiooni võti EV220BW 15BE G 12E NO000
Suurim töörõhk [bar] 10 bar
Suurim töörõhk [psig] 145 psig
Tihendusmaterjal EPDM
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootor BW
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli] 0.53 in
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Töö Servojuhtimisega (membraan)
Tüübinimetus EV220BW 15
Tüüp EV220BW
Vedelikurühm 1
Viiside arv 2/2
Vooluava suurus [mm] 15 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 5/8 in
Välisõhu temperatuur, max [°C] 80 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 176 °F
Väljavooluava mõõt [tolli] 1/2 in
Väljavooluava ühendus, standardne ISO 228-1
Väljavooluava ühenduse tüüp G
Väljavooluava, sisemine/välimine Sisemine
Ühenduse materjal Eco messing
Ühenduse suurus [in] 1/2
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228-1
Ühtlustusava avamine/sulgemine Valikuline ühtlustusava

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality