7DA-032560-000019879

132H1395

NXA03256-A0T02WG-A8B1D7D6CI+MASG+ARFIFF03

NXA03256-A0T02WG-A8B1D7D6CI+MASG+ARFIFF03
Vacon VXSNXLM_PRODUCT_GROUP_NXA
VXSNXLM_MAINS_VOLTAGE_6-, VXSNXLM_CURRENT_0325,VXSNXLM_ENCLOSURE_0
VXSNXLM_CONTROL_KEYPAD_A
VXSNXLM_EMC_LEVEL_T
VXSNXLM_BRAKE_0
A Slot: VXSNXLM_OPTION_SLOT_A_A8
C Slot: VXSNXLM_OPTION_SLOT_C_D7
D Slot: VXSNXLM_OPTION_SLOT_D_D6
E Slot: VXSNXLM_OPTION_SLOT_E_CI
Manual: VXSNXLM_DOCU_LANG_PREF_+DLUK
VXSNXLM_FRAME_SIZE_CH62
B Slot: VXSNXLM_OPTION_SLOT_B_B1

Other options according to Model code

Šifra modela: NXA03256-A0T02WG-A8B1D7D6CI+MASG+ARFIFF03

Detalji o proizvodu

Bruto težina 56 kg
Neto težina 55 kg
Zapremina 0 l
EAN 5714853300587

VACON NX_

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda NXA Active Front End jedinica
Prilagođeni pretvarač +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanička modifikacija W Hlađenje vode
Mrežni napon 6- 525 – 690 V~ (640-1100 V=)
Struja 0325 325 A
Kontrolni displej A Alfanumerički displej
Kućište 0 IP00
Nivoi EMC emisije T IEC61800-3 za IT mreže
Čoper za kočenje 0 Bez kočnice
Električna modifikacija 2 AFE modul bezLCL
Modifikacije kartice G- Optička veza+Lakirana PCB
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
+W vreme garancije +WT01 Garancija 12/18 meseci (+WT01)
Opcija ploče uvodnika +QGNO Bez ploče provodnika
Opcioni slot A A8 asA1,AI,AO,10Vref galv.razdel
Opcioni slot B B1 6DI/DO (programa.,DI ili DO)
Opcioni slot C D7 D7,Mer. vrednosti napona
Opcioni slot D D6 D6 Kart. u slotu D
Opcioni slot E CI (CI)Modbus/TCP
Jezički paket firmvera +FL22 Firmver; UK,FR,IT,ES,PT;Z.Evr.
Nivo dokumentacije +DPAP Štampana uputstva
Željeni jezik dokumentacije +DLUK Engleski
Sistemski firmver +FNP02 Sistemski softver NXP
Softverska licenca +MASG Licenca za mrežni pretvarač
Primena +ARFIFF03 Pretv. mreže NXA,NXI,NXP
Grupa parametara NONE nijedan
Podrazumevani parametri motora +LS50 Podraz. frekven. motora 50 Hz
Opcije označavanja +LPC1 bez dodatnih nalepnica
Posebna BoM struktura +SPC0 Standardna BoM konfiguracija
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
RCM odobrenje +GACT
Odobrenje za nautiku NONE bez odobrenja za nautiku
KC odobrenje +GAKC Odobrenje za Koreju
Odobrenje za Ukrajinu +GAUA Odobrenje za Ukrajinu
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Region -R00 Internacionalno (-R00)
Veličina kućišta CH62 Frame 62 liquid cooled
Identifikacija podkategorije NONE Norm. narudžb. klijenta
Varij. snage specif. za kupca NONE Normalna nominalna snaga
Tipski kod, deo 1 7DA-032560
Tipski kod, deo 2 -000019879
Prodajni tekst CH6203256-0T
Kôd modela 01 NXA03256-A0T02WG-
Kôd modela 02 A8B1D7D6CI
Kôd modela 03 +MASG
Kôd modela 04 +ARFIFF03
Izračunata neto težina [kg] 55
Izračunata bruto težina [kg] 56
Snaga mot. malo preopt. [kW] 378
Snaga mot. veliko preopt. [kW] -
Dimenzije ŠxVxD [mm] 246X658X374
Kontinualna struja (HO) [A] 217
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kôd zaliha, deo 1 7DW-032560-118NDN
Kôd zaliha 7DA-032560
proverite da li je završeno OK
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Postrojenje iz redosleda A401
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality