Scroll compressor, MLZ038T4LC9A

121L8645

Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Toote üksikasjad

Brutokaal 41.99 Kilogram
Netokaal 37.2 Kilogram
Volume 0.16 Cubic meter
EAN 5702428675727

 

Brand technique Spiraalkamberkompressor
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description MLZ038T4A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Faas 3
Family MLZ
Fitting standard ODF
Gauge port HP Puudub
Gauge port LP Puudub
Glass mounting keermestatud
Heakskiit CE
UL
UKCA
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] 280 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 7/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] 7/8 in
In scope of WEEE No
IP protection class IP22
Joonise number 0XR6025B-2
Klaas, pöördemoment [Nm] 53 N-m
Kogukõrgus [mm] 455 mm
Kompressori toitepinge [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfiguratsiooni kood Üksik
Korrastatud maht [cm3] 80.95 cm³
Käivituste arv tunnis [max] 12
Külmutusagensi kogus [kg] [max] 5.44 kg
Külmutusagensid R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
LRA 70 A
Läbimõõt [mm] 184 mm
Maandus, pöördemoment [Nm] 2 N-m
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 15 A
Model number MLZ038T4LC9A
Motor protection Sisemine ülekoormuskaitse
Mähise takistus 1–2 [oomi] 2.32
Mähise takistus 1–3 [oomi] 2.33
Mähise takistus 2–3 [oomi] 2.36
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 415 V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 460 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 380 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures 460 V
Oil equalization Puudub
Oil type POE
Pakendi formaat Üksikpakend
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures 457 V
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures 506 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures 342 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 414 V
Power connections Kruvikonnektorid 10-32 UNF x 9.5
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] 2900 rpm
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] 3500 rpm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 9.6 A
Sagedus [Hz] 50/60
SCIPi kausta nr 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562
Segmendi kasutus Külmutamine MT
Külmutamine HT
Shipped instructions Paigaldusjuhised
Shipped mounting Paigalduskomplekt kaitserõngaste ja muhvidega
Shipped oil Algne õlikogus
Suction connection material -
Tehnoloogia Spiraal-
Toide, pöördemoment [Nm] 3 N-m
Toote nimetus Scroll compressor MLZ
Tooteid pakendis 1
Tooterühm Hermetic compressors
Tüüp MLZ038A
Tüürimisfunktsioon Püsikiirus
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
Vedeliku sissepritseklapp Ei
Viskoossus [cP] 46 cP
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] 422 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] 1/2 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] 1/2 in
Värv Sinine
Õli laadimine [L] 1.57 L
Õli väljalase 1/4'' otsmuhv
Õli võrdlus 215PZ
Ökonomaiser Ei
Ühenduse tüüp Kõvajoodisega joodetud

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality