Apstiprinājums |
CE UKCA UL |
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] |
230 V |
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 50Hz [V] |
253 V |
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] |
5.44 kg |
Aukstumaģenti |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Contain batteries |
No |
Description |
MLZ030T5A |
Diametrs [mm] |
184 mm |
Ekonomētājs |
Nē |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Eļļas atsauce |
215PZ |
Eļļas daudzums [L] |
1.57 L |
Eļļas drenāža |
1/4'' valcēšana |
Eļļas izlīdzināšana |
Nav |
Eļļas tips |
POE |
Family |
MLZ |
Frekvence [Hz] |
50 |
Fāze |
1 |
Galvenā tinuma pretestība vienfāzes kompresoriem [omi] |
0.42 |
Gauge port HP |
Nav |
Gauge port LP |
Nav |
Glass mounting |
ar vītni |
Griezes moments, barošana [Nm] |
3 N-m |
Griezes moments, zemējums [Nm] |
2 N-m |
Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.] |
12 |
Iepakojuma daudzums |
1 |
Iepakojuma formāts |
Viens bloks |
In scope of WEEE |
No |
IP protection class |
IP22 |
Izstrādājuma nosaukums |
Scroll compressor MLZ |
Izstrādājumu grupa |
Hermetic compressors |
Izvades savienojuma augstums [mm] |
422 mm |
Izvades savienojuma caurules izmērs [collas] |
1/2 colla |
Izvades savienojuma izmērs [collas] |
1/2 colla |
Kapacitātes vadība |
Fiksēts ātrums |
Kompresora strāvas padeve [V] |
220-240/1/50 |
Kondensatora A kapacitāte |
50 µF |
Kondensatora B kapacitāte |
161-193 µF |
Kondensatora spriegums, A [V] |
370 V |
Kondensatora spriegums, B [V] |
250 V |
Konfigurācijas kods |
Viens |
Kopējais augstums [mm] |
455 mm |
Krāsa |
Zila |
LRA |
127 A |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
32 A |
Model number |
MLZ030T5LC9A |
Motora aizsardzība |
Iekšējais pārslodzes aizsargs |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
220-240/1/50 |
Nosūtītais stiprinājums |
Montāžas komplekts ar starpgredzeniem un uzmavām |
Nosūtītie norādījumi |
Uzstādīšanas instrukcijas |
Nosūtītā eļļa |
Sākotnējā eļļas uzlāde |
Papildu tinuma pretestība (sākuma tinums) vienfāzes kompresoriem [omi] |
1.31 |
Piederuma standarts |
ODF |
Plūduma tilpums [cm3] |
68.79 cm³ |
Rasējuma numurs |
0XR6025B-2 |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA |
20.5 A |
Rotācijas ātrums: 50Hz [apgr./min] |
2900 rpm |
Savienojuma tips |
Lodēts |
SCIP dossier no. |
9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Segmentu lietojums |
Dzesēšana MT Dzesēšana HT |
Stikla griezes moments [Nm] |
53 N-m |
Strāvas savienojumi |
Skrūvju savienotāji 10-32 UNF x 9.5 |
Suction connection material |
- |
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm] |
280 mm |
Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas] |
7/8 colla |
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] |
7/8 colla |
Tehnoloģija |
Rullis |
Tips |
MLZ030A |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UL evaluated |
Yes |
Viskozitāte [cP] |
46 cP |
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] |
230 V |
Zema sprieguma diapazona vērtība: 50Hz [V] |
207 V |
Zīmola tehnika |
Spirālveida kompresors |
Šķidruma padeve |
Nē |