Scroll compressor, MLZ015T5LP9A

121L8631

Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack

Toote üksikasjad

Brutokaal 31.84 Kilogram
Netokaal 30.84 Kilogram
Volume 0.16 Cubic meter
EAN 5702428675796

 

Brand technique Spiraalkamberkompressor
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description MLZ015T5A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Faas 1
Family MLZ
Fitting standard ODF
Gauge port HP Puudub
Gauge port LP Puudub
Glass mounting keermestatud
Heakskiit CE
UKCA
UL
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] 250 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 3/4 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] 3/4 in
In scope of WEEE No
IP protection class IP22
Joonise number 0XC6300B-1
Klaas, pöördemoment [Nm] 53 N-m
Kogukõrgus [mm] 412 mm
Kompressori toitepinge [V] 220-240/1/50
Kondensaatori A mahtuvus 40 µF
Kondensaatori B mahtuvus 145-175 µF
Kondensaatori pinge A [V] 370 V
Kondensaatori pinge B [V] 330 V
Konfiguratsiooni kood Üksik
Korrastatud maht [cm3] 33.77 cm³
Käivituste arv tunnis [max] 12
Külmutusagensi kogus [kg] [max] 3.63 kg
Külmutusagensid R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
LRA 60 A
Läbimõõt [mm] 165 mm
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 19 A
Model number MLZ015T5LP9A
Motor protection Sisemine ülekoormuskaitse
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 230 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 230 V
Oil equalization Puudub
Oil type POE
Pakendi formaat Üksikpakend
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures 253 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures 207 V
Power connections Lameklemm
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] 2900 rpm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 12.2 A
Sagedus [Hz] 50
SCIPi kausta nr 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562
Segmendi kasutus Külmutamine MT
Külmutamine HT
Shipped instructions Paigaldusjuhised
Shipped mounting Paigalduskomplekt kaitserõngaste ja muhvidega
Shipped oil Algne õlikogus
Suction connection material -
Tehnoloogia Spiraal-
Toote nimetus Scroll compressor MLZ
Tooteid pakendis 1
Tooterühm Hermetic compressors
Tüüp MLZ015A
Tüürimisfunktsioon Püsikiirus
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
Vedeliku sissepritseklapp Ei
Viskoossus [cP] 46 cP
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] 379 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] 1/2 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] 1/2 in
Värv Sinine
Õli laadimine [L] 1.06 L
Õli väljalase 1/4'' otsmuhv
Õli võrdlus 215PZ
Ökonomaiser Ei
Ühefaasiliste kompressorite mähise lisatakistus (käivitusmähis) [oomi] 1.6
Ühefaasiliste kompressorite peamine mähisetakistus [oomi] 1.02
Ühenduse tüüp Kõvajoodisega joodetud

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality