Scroll compressor, SH090A4ALC

120H0003

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Toote üksikasjad

Brutokaal 61.91 Kilogram
Netokaal 58 Kilogram
Volume 0.23 Cubic meter
EAN 5702428980883

 

Brand technique Spiraalkamberkompressor
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description SH090-4
Eritest [bar] [max] 37 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Faas 3
Family SH
Fitting standard ODF
Gauge port HP Puudub
Glass mounting keermestatud
Heakskiit CE
UL
UKCA
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 0.7 L
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] 1.47 Ohm
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] 235 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 1 1/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] 1 1/8 in
In scope of WEEE No
IP protection class IP54 (koos läbiviiktihendiga)
Joonise number 8560004
Klaas, pöördemoment [Nm] 50 N-m
Kogukõrgus [mm] 482 mm
Kompressori toitepinge [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfiguratsiooni kood Üksik
Korrastatud maht [cm3] 88.4 cm³
Käivituste arv tunnis [max] 12
Külmutusagensi kogus [kg] [max] 5.9 kg
Külmutusagensid R410A
Low Side TS Max 55 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 11.7 L
LRA 98 A
Läbimõõt [mm] 243 mm
Maandus, pöördemoment [Nm] 2 N-m
Maksimaalne talitlusvool [MOC] 19 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MCC 22 A
Model number SH090A4ALC
Motor protection Sisemine ülekoormuskaitse
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 400 V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 460 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 380 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures 460 V
Oil equalization 1-3/4"Rotolock
Oil type POE
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] 15 N-m
Pakendi formaat Üksikpakend
Pakendi kaal [Kg] 60 kg
Pakendi kõrgus [mm] 596 mm
Pakendi laius [mm] 370 mm
Pakendi pikkus [mm] 470 mm
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures 440 V
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures 506 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures 342 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 414 V
Power connections Kruvi 4,8 mm
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] 2900 rpm
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] 3500 rpm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 14.3 A
Sagedus [Hz] 50/60
SCIPi kausta nr bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIPi kausta tootenimi CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Segmendi kasutus Õhu konditsioneerimine
Shipped instructions Paigaldusjuhised
Shipped mounting Paigalduskomplekt kaitserõngaste, poltide, mutrite, muhvide ja seibidega
Shipped oil Algne õlikogus
Suction connection material -
Tehase-HP [bar] 0 bar
Tehase-LP [bar] 0 bar
Tehnoloogia Spiraal-
Test HP [bar] [max] 48.7 bar
Test LP [bar] [max] 33.3 bar
Toide, pöördemoment [Nm] 3 N-m
Toote nimetus Scroll compressor SH
Tooteid pakendis 1
Tooterühm Hermetic compressors
Tüüp SH090
Tüürimisfunktsioon Püsikiirus
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Viskoossus [cP] 32 cP
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] 451 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] 7/8 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] 7/8 in
Värv Sinine
Õli laadimine [L] 3 L
Õli võrdlus 160SZ
Ökonomaiser Ei
Ühenduse tüüp Kõvajoodisega joodetud

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality