Scroll compressor, VZH044CJANA

120G0062

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 220-240/3/50-60, Packing format: Single pack

Toote üksikasjad

Brutokaal 27.67 Kilogram
Netokaal 27 Kilogram
Volume 0.09 Cubic meter
EAN 5702428667319

 

Asendusosa kood 120G0180
Brand technique Spiraalkamberkompressor
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description VZH044CJANA
Discharge connection comments Kummikork
Discharge connection material Vask
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Faas 3
Family VZH
Fitting sleeve -
Fitting standard ODF
Gauge port HP Puudub
Gauge port LP Puudub
Glass mounting keermestatud
Heakskiit CE
UL
UKCA
High Side TS Max 65 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 0.5 L
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] 0.19 Ohm
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] 242 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 3/4 in
Imipoole ühendusnurk [°] 90 °
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] 3/4 in
In scope of WEEE No
IP protection class IP22
Joonise number 0VG8213b
Klaas, pöördemoment [Nm] 53 N-m
Kogukõrgus [mm] 415 mm
Kompressori toitepinge [V] 220-240/3/50-60
Konfiguratsiooni kood Üksik
Korrastatud maht [cm3] 44.5 cm³
Käivituste arv tunnis [max] 12
Külmutusagensi kogus [kg] [max] 3.6 kg
Külmutusagensid R410A
Low Side TS Max 55 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 3.2 L
Läbimõõt [mm] 165 mm
Maandus, pöördemoment [Nm] 2 N-m
Maksimaalne talitlusvool [MOC] 38.3A
Max pressure (PS) - high side 41.1 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Model number VZH044CJANA
Motor protection Mootorikaitse sagedusmuunduriga
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50
208-230/3/60
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 230 V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 230 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 230 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures 200 V
Oil equalization Puudub
Oil level switch port No
Oil type PVE
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] 11 N-m
Pakend, individuaalne *Üksikpakend: Kompressor pappkarbis
Pakendi formaat Üksikpakend
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures 240 V
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures 240 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures 200 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 200 V
Power connections Lameklemm
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] 3000 rpm
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] 3600 rpm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 33.3 A
Sagedus [Hz] 15 - 100
SCIPi kausta nr deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5
SCIPi kausta tootenimi VZH028-044 / VLZ028-044
Segmendi kasutus Õhu konditsioneerimine
Shipped instructions Paigaldusjuhised
Shipped mounting Paigalduskomplekt kaitserõngaste, poltide, mutrite, muhvide ja seibidega
Shipped oil Algne õlikogus
Suction connection material Vask
Tehnoloogia Spiraal-
Toote nimetus Scroll compressor VZH
Tooteid pakendis 1
Tooterühm Hermetic compressors
Tüüp VZH044N
Tüürimisfunktsioon Inverter
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Viskoossus [cP] 32 cP
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] 371 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] 1/2 in
Väljavool, ühendusnurk [°] 90 °
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] 1/2 in
Värv Sinine
Õli laadimine [L] 1.3 L
Õli väljalase 1/4“ otsmuhv
Õli võrdlus 160HV
Ökonomaiser Ei
Ühenduse tüüp Kõvajoodisega joodetud

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality