Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM068MLW05E

114X7068

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Toote üksikasjad

Brutokaal 95 Kilogram
Netokaal 76 Kilogram
Volume 635.04 Liter
EAN 5702428562294

 

China RoHS compliance Out of scope
Compressor model MLZ030T4
Contain batteries No
Description OP-MSXM068MLW05E
Elektrieeskirjad E
EU RoHS compliance Out of scope
Faas 3
Faaside arv (kompressor) 3
Faaside arv (ventilaator) 1
Family Optyma™ Slim Pack
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel) 63 dBA
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) 43 dBA
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures 74 dBA
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A) 4.83 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) 3.7 to 7 kW
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 7/8 in
In scope of WEEE Yes
Kogukõrgus [mm] 825 mm
Kompressori toitepinge [V] 400/3/50
Kondensaatori tüüp G7
Kondensaatorimähise sisemahutavus 1.62 mm³
Külmutusagensid R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Laius [mm] 1105 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity [kW] (R449A) 7.43 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) 8.3 to 17 kW
MCC 13 A
Min fuse rating [A] 16 A
Model number OP-MSXM068MLW05E
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 415 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 380 V
Pikkus [mm] 464 mm
Pinge 50 Hz [V] [max] 415 V
Pinge 50Hz [V] 380 V
Rakendused MBP
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA 8.3 A
Sagedus [Hz] 50 Hz
SCIPi kausta nr 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIPi kausta tootenimi OPTYMA W05
Segmendi kasutus Keskmine vasturõhk
Tehnoloogia Spiraal-
Toote nimetus Package unit
Tooterühm Condensing Units
Tüüp Optyma™ Slim Pack W05
Vastuvõtja kinnitus CE
Vastuvõtja maht [L] 6.2 L
Vedelikutoru ühendus [tolli] 1/2 in
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures 230 V
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures 230 V
Ventilaatori katte/võre tüüp B3
Ventilaatori läbimõõt [mm] 500 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] 0.96 A
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures 104 W
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures 190 W
Ventilaatorilaba suurus [mm] 500 mm
Ventilaatorite arv 1
Versioon W05
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures 5200 m³/h
Ühenduse tüüp joodetavad
Ülekoormusrelee tüüp LRE16

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality