Optyma™ iCO2, OP-UPAC015COP04E

114X6003

Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 400/3/50, Mandatory accessory: Module controller assembly (118U5498) is not included with the unit and must be ordered separately.Oil tank (LCA006A008) upon oil charge calculation method given inside application; Note that the use of AK-CC55 single coil and AKVP pulsating expansion valve are mandatories

Toote üksikasjad

Brutokaal 360 Kilogram
Netokaal 340 Kilogram
Volume 1744 Liter
EAN 5702424547202

 

Accumulator volume [L] 7.2 L
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model VCO015T4E
Contain batteries No
Description OP-UPAC015COP04E
Elektrieeskirjad E
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faas 3
Faaside arv (kompressor) 3
Family Optyma™ iCO2
Gas cooler internal volume [L] 6.1 L
Heakskiit CE
UKCA
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel) 62 dBA
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) 42 dBA
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 3/4 in
Kogukõrgus [mm] 1692 mm
Kompressori toitepinge [V] 400/3/50
Külmutusagensid R744
Laius [mm] 764 mm
Mandatory accessory Module controller assembly (118U5498) is not included with the unit and must be ordered separately.Oil tank (LCA006A008) upon oil charge calculation method given inside application
Note that the use of AK-CC55 single coil and AKVP pulsating expansion valve are mandatories
Max pressure (PS) - high side 140 bar
Max pressure (PS) - low side 80 bar
MCC 19 A
Min fuse rating [A] 25 A
Model number OP-UPAC015COP04E
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 415 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 400 V
Nimirõhk, kõrge [bar] 140 bar
Nimirõhk, madal [bar] 80 bar
Number of receivers 2
Oil separator volume [L] 0.87 L
Oil type Diamond freeze MA68
PED-kategooria II
Pikkus [mm] 1350 mm
Pinge 50 Hz [V] [max] 415 V
Pinge 50Hz [V] 400 V
Rakendused HBP
LBP
MBP
RLA 16.5 A
Sagedus [Hz] 50 Hz
Segmendi kasutus Külmutamine LT
Külmutamine MT
Toote nimetus Package unit
Tooterühm Condensing Units
TS max 43 °C
TS min -20 °C
Tüüp Optyma™ iCO2 P04
Tüürimisfunktsioon Inverter
UK RoHS compliance Yes
Vastuvõtja kinnitus CE
EAC
Vastuvõtja maht [L] 7.6 L
Vedelikutoru ühendus [tolli] 1/2 in
Ventilaatori katte/võre tüüp Võre
Ventilaatori läbimõõt [mm] 570 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] 280/339V DC
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] 3.65 A
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures 386 W
Ventilaatorilaba suurus [mm] 572 mm
Ventilaatorite arv 2
Versioon P04
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures 15120 m³/h
Ühenduse tüüp joodetavad

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality