Optyma™ Plus INVERTER, OP-MPPM028VVLP01E

114X4302

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Toote üksikasjad

Brutokaal 156 Kilogram
Netokaal 124 Kilogram
Volume 1018.98 Liter
EAN 5702428564588

 

China RoHS compliance Out of scope
Compressor model VLZ028TGA
Contain batteries No
Description OP-MPPM028VVLP01E
Elektrieeskirjad E
EU RoHS compliance Out of scope
Faas 3
Faaside arv (kompressor) 3
Faaside arv (ventilaator) 1
Family Optyma™ Plus INVERTER
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel) 63 dBA
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) 43 dBA
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures 74 dBA
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 3/4 in
Kogukõrgus [mm] 965 mm
Kompressori toitepinge [V] 400/3/50
Kondensaatori tüüp G7
Kondensaatorimähise sisemahutavus 1.62 mm³
Külmutusagensid R404A
R448A
R449A
R407A
R407F
Laius [mm] 1406 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity [kW] (R449A) 6.02 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) 3.7 to 7.3 kW
MCC 8.1 A
Min fuse rating [A] 20 A
Model number OP-MPPM028VVLP01E
Muudetava kiiruse heakskiidetud sagedus 50 Hz
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 440 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 360 V
Pikkus [mm] 481 mm
Pinge 50 Hz [V] [max] 440 V
Pinge 50Hz [V] 360 V
Rakendused MBP
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA 7 A
Sagedus [Hz] 50 Hz
SCIPi kausta nr 9c693fb6-7e2f-4820-aa0e-bb81dfaad435
SCIPi kausta tootenimi OPTYMA P01 G7
Segmendi kasutus Keskmine vasturõhk
Tehnoloogia Spiraal-
Toote nimetus Package unit
Tooterühm Condensing Units
Tüüp Optyma™ Plus INVERTER P01
Tüürimisfunktsioon Inverter
Vastuvõtja kinnitus CE
Vastuvõtja maht [L] 6.2 L
Vedelikutoru ühendus [tolli] 5/8 in
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures 230 V
Ventilaatori katte/võre tüüp H3
Ventilaatori läbimõõt [mm] 500 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] 0.96 A
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures 130 W
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures 220 W
Ventilaatorilaba suurus [mm] 500 mm
Ventilaatorite arv 1
Versioon P01
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures 5200 m³/h
Ühenduse tüüp joodetavad

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality