Optyma™ Plus, OP-LPVM068NTP00E

114X3207

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Toote üksikasjad

Brutokaal 106 Kilogram
Netokaal 72 Kilogram
Volume 636.608 Liter
EAN 5702424289317

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor High pressure volume (L) 0.3
Compressor Low pressure volume (L) 7.5 L
Compressor model NTZ068-4
Condenser volume (L) 0.58
Contain batteries No
Description OP-LPVM068NTP00E
Elektrieeskirjad E
EU RoHS compliance Out of scope
Faas 3
Faaside arv (kompressor) 3
Faaside arv (ventilaator) 1
Family Optyma™ Plus
Filter Drier Volume (L) 0.17
Heakskiit CE
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel) 60 dBA
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) 40 dBA
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures 71 dBA
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 5/8 in
Kogukõrgus [mm] 813 mm
Kompressori toitepinge [V] 400/3/50
Kondensaatori tüüp D7
Kondensaatorimähise sisemahutavus 0.58 L
Külmutusagensid R404A
R452A
R454C
R455A
Laius [mm] 1090 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 1.71 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 1.6 to 3.6 kW
LRA 25 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 8.4 A
Min fuse rating [A] 10 A
Model number OP-LPVM068NTP00E
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 440 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 380 V
Pikkus [mm] 480 mm
Pinge 50 Hz [V] [max] 440 V
Pinge 50Hz [V] 380 V
Rakendused LBP
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receiver type Vertical
RLA 6 A
Sagedus [Hz] 50 Hz
SCIPi kausta nr 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIPi kausta tootenimi OPTYMA P00 A7 D7
Segmendi kasutus Väike vasturõhk
Toote nimetus Package unit
Tooterühm Condensing Units
Tüüp Optyma™ Plus P00 (A2L)
Tüürimisfunktsioon Püsikiirus
Vastuvõtja kinnitus CE
EAC
Vastuvõtja maht [L] 3.4 L
Vedelikutoru ühendus [tolli] 3/8 in
Ventilaatori katte/võre tüüp H2
Ventilaatori läbimõõt [mm] 450 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] 0.47 A
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures 68 W
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures 110 W
Ventilaatorilaba suurus [mm] 450 mm
Ventilaatorite arv 1
Versioon P00
Volume (L) 0.04 L
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures 3300 m³/h
Ühenduse tüüp joodetavad

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality