Optyma™ Plus, OP-LPVM034DSP00G

114X3202

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Toote üksikasjad

Brutokaal 121 Kilogram
Netokaal 70 Kilogram
Volume 636.608 Liter
EAN 5702424288686

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model DST34LA
Condenser volume (L) 0.58
Contain batteries No
Description OP-LPVM034DSP00G
Elektrieeskirjad G
EU RoHS compliance Out of scope
Faas 1
Faaside arv (kompressor) 1
Faaside arv (ventilaator) 1
Family Optyma™ Plus
Filter Drier Volume (L) 0.17
Heakskiit CE
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel) 59 dBA
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) 39 dBA
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures 71 dBA
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 1/2 in
Kiiruseplatvorm Fixed-speed
Kogukõrgus [mm] 813 mm
Kompressori toitepinge [V] 230/1/50
Kondensaatori tüüp D7
Kondensaatorimähise sisemahutavus 0.58 L
Külmutusagensid R404A
R452A
R454C
R455A
Laius [mm] 1090 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 0.96 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 0.4 to 1.6 kW
LRA 37.7 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 8.5 A
Min fuse rating [A] 10 A
Model number OP-LPVM034DSP00G
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 255 V
Pikkus [mm] 480 mm
Pinge 50 Hz [V] [max] 255 V
Pinge 50Hz [V] 187 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 187 V
Rakendused LBP
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receiver type Vertical
RLA 5.4 A
Sagedus [Hz] 50 Hz
SCIPi kausta nr 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIPi kausta tootenimi OPTYMA P00 A7 D7
Segmendi kasutus Väike vasturõhk
Toote nimetus Package unit
Tooterühm Condensing Units
Tüüp Optyma™ Plus P00 (A2L)
Tüürimisfunktsioon Püsikiirus
Vastuvõtja kinnitus CE
EAC
Vastuvõtja maht [L] 3.4 L
Vedelikutoru ühendus [tolli] 3/8 in
Ventilaatori katte/võre tüüp H2
Ventilaatori läbimõõt [mm] 450 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] 0.47 A
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures 68 W
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures 110 W
Ventilaatorilaba suurus [mm] 450 mm
Ventilaatorite arv 1
Versioon P00
Volume (L) 0.04 L
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures 3300 m³/h
Ühenduse tüüp joodetavad

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality