OP-LPVM026DSP00G

114X3201

Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R454C; R455A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 78 Kilogram
Nettovægt 67 Kilogram
Volume 636.608 Liter
EAN nr. 5702424287924

 

Antal faser (kompressor) 1
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 1
Applikationer LBP
Bredde [mm] 1090 mm
CE-mærket Yes
Compressor model DST26NA
Condenser volume (L) 0.58
Description OP-LPVM026DSP00G
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 110 W
Elektrisk kode G
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fase 1
Filter Drier Volume (L) 0.17
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse CE
Godkendelse af receiver CE
EAC
Hastighedsplatform Fixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 255 V
Indeholder batterier No
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompressorstrømforsyning [V] 230/1/50
Kondensatorspole, indvendig volumen 0.58 l
Kondensatortype D7
Kølemidler R404A
R452A
R454C
R455A
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 187 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 0.4 to 1.6 kW
LBP Kølekapacitet [kW] (R452A) 0.7 kW
LRA (blokeret rotoramp.) 31.8 A
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] 69 dBA
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 1 m afstand) [db(A)] 58 dBA
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] 38 dBA
Længde [mm] 480 mm
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC (maksimal optagen strøm) 8.5 A
Min fuse rating [A] 10 A
Modelnummer OP-LPVM026DSP00G
Produktgruppe Condensing Units
Produktnavn Package unit
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receiver type Vertical
Receivervolumen [L] 3.4 l
RLA 5.4 A
SCIP-dossier nr. 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP-dossier produktnavn OPTYMA P00 A7 D7
Segmentanvendelse Lavt modtryk
Spænding 50Hz [V] 187 V
Spænding 50Hz [V] [Maks.] 255 V
Sugetilslutning størrelse [in] 1/2 in
Tilslutningstype Solder
Totalhøjde [mm] 813 mm
Type Optyma™ Plus P00 (A2L)
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] 68 W
Ventilatordiameter [mm] 450 mm
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 0.47 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatortype hætte/skærm H2
Ventilatorvingestørrelse [mm] 450 mm
Version P00
Volume (L) 0.04 l
Væskeledningstilslutning [in] 3/8 in

Dodatki

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality