Optyma™ Plus, OP-LPQM017DPP00G

114X3118

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Toote üksikasjad

Brutokaal 65 Kilogram
Netokaal 49 Kilogram
Volume 408.807 Liter
EAN 5702428565110

 

China RoHS compliance Out of scope
Compressor model DPT16LA
Contain batteries No
Description OP-LPQM017DPP00G
Elektrieeskirjad G
EU RoHS compliance Out of scope
Faas 1
Faaside arv (kompressor) 1
Faaside arv (ventilaator) 1
Family Optyma™ Plus
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel) 51 dBA
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) 31 dBA
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures 62 dBA
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 3/8 in
In scope of WEEE Yes
Kiiruseplatvorm Fixed-speed
Kogukõrgus [mm] 650 mm
Kompressori toitepinge [V] 230/1/50
Kondensaatori tüüp A7
Kondensaatorimähise sisemahutavus 0.39 L
Külmutusagensid R404A
R452A
Laius [mm] 941 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 0.48 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 0.4 to 1.6 kW
LRA 19 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 5.3 A
Min fuse rating [A] 6 A
Model number OP-LPQM017DPP00G
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 240 V
Pikkus [mm] 406 mm
Pinge 50 Hz [V] [max] 240 V
Pinge 50Hz [V] 220 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 220 V
Rakendused LBP
REACHi kandidaatainete loend No
RLA 3.8 A
Sagedus [Hz] 50 Hz
Segmendi kasutus Väike vasturõhk
Tehnoloogia Kolb-
Toote nimetus Package unit
Tooterühm Condensing Units
Tüüp Optyma™ Plus P00
Tüürimisfunktsioon Püsikiirus
Vastuvõtja kinnitus CE
Vastuvõtja maht [L] 1.3 L
Vedelikutoru ühendus [tolli] 3/8 in
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures 230 V
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures 230 V
Ventilaatori katte/võre tüüp H1
Ventilaatori läbimõõt [mm] 365 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] 0.32 A
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures 25 W
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures 60 W
Ventilaatorilaba suurus [mm] 365 mm
Ventilaatorite arv 1
Versioon P00
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures 2200 m³/h
Ühenduse tüüp joodetavad

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality