TL4CNXN0

114F1508

Využití úseku: Nízký zpětný tlak; Univerzální; Chlazení MT; Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R290, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50

Detaily produktu

Brutto hmotnost 12.8 Kilogram
Čistá hmotnost 12.8 Kilogram
Objem 52.5 Liter
EAN 5702428566513

 

Aplikace LBP
Celková výška [mm] 197 mm
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R290
Contain batteries No
Description TL4CNXN0
Délka [mm] 410 mm
Elektrický kód G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Frekvence [Hz] 50 Hz
Fáze 1
Kapalinové potrubí- připojení [in] 1/4 in
Kompresor - zdroj napájení [V] 230/1/50
Kondenzátor - typ BG_1
Konfigurační kód Jednotlivý
Model number TL4CNXN0
Napětí 50Hz [V] 207 V
Napětí 50Hz [V] [Max] 253 V
Název produktu Bare unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 207 V
Otočná plošina Fixed-speed
Počet fází(ventilátor) 1
Počet ventilátorů 1
Početfází (kompresor) 1
Produktová skupina Condensing Units
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] 27 W
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] 24 W
Sání - rozměr připojení [in] 1/4 in
Technologie Kondenzační jednotky pístové
Typ Optyma™ N0
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilátor - proud při 50Hz [A] 0.19 A
Ventilátor - proud při 60Hz [A] 0.17 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] 230/1/50
Verze N0
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 253 V
Využití úseku Nízký zpětný tlak
Střední zpětný tlak
Univerzální
Chlazení MT
Šířka [mm] 273 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality