Optyma™, TL5CNXN0

114F1504

Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Toote üksikasjad

Brutokaal 13.042 Kilogram
Netokaal 13.042 Kilogram
Volume 52.756 Liter
EAN 5702428566520

 

China RoHS compliance Out of scope
Compressor model TL5CN
Contain batteries No
Description TL5CNXN0
Elektrieeskirjad G
EU RoHS compliance Out of scope
Faas 1
Faaside arv (kompressor) 1
Faaside arv (ventilaator) 1
Family Optyma™
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 1/4 in
Kiiruseplatvorm Fixed-speed
Kogukõrgus [mm] 197 mm
Kompressori toitepinge [V] 230/1/50
Kondensaatori tüüp BG_1
Konfiguratsiooni kood Üksik
Külmutusagensid R290
Laius [mm] 273 mm
Model number TL5CNXN0
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 253 V
Pikkus [mm] 410 mm
Pinge 50 Hz [V] [max] 253 V
Pinge 50Hz [V] 207 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 207 V
Rakendused LBP
MBP
REACHi kandidaatainete loend No
RLA 1.1 A
Sagedus [Hz] 50 Hz
Segmendi kasutus Väike vasturõhk
Keskmine vasturõhk
Tehnoloogia Kondensatsiooniseadmed, kolb-
Toote nimetus Bare unit
Tooterühm Condensing Units
Tüüp Optyma™ N0
Tüürimisfunktsioon Püsikiirus
Vedelikutoru ühendus [tolli] 1/4 in
Ventilaatori katte/võre tüüp H1
Ventilaatori läbimõõt [mm] 170 mm
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] 0.19 A
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures 27 W
Ventilaatorilaba suurus [mm] 170 mm
Ventilaatorite arv 1
Versioon N0
Värv Must
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures 243 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality