Optyma™, OP-LCNC004NUA11G

114F0201

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Toote üksikasjad

Brutokaal 19.55 Kilogram
Netokaal 17 Kilogram
Volume 55.12 Liter
EAN 5702428567046

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NUY45LAb
Contain batteries No
Description OP-LCNC004NUA11G
Elektrieeskirjad G
EU RoHS compliance Out of scope
Faas 1
Faaside arv (kompressor) 1
Faaside arv (ventilaator) 1
Family Optyma™
Heakskiit CE
EAC
Kiiruseplatvorm Fixed-speed
Kompressori toitepinge [V] 230/1/50
Kondensaatori tüüp BG_2
Külmutusagensid R290
MCC 1.30 A
Model number OP-LCNC004NUA11G
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 253 V
Pinge 50 Hz [V] [max] 253 V
Pinge 50Hz [V] 207 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 207 V
Rakendused LBP
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz] 50 Hz
SCIPi kausta nr 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIPi kausta tootenimi OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Segmendi kasutus Väike vasturõhk
Toote nimetus Bare unit
Tooterühm Condensing Units
Tüüp Optyma™ A11
Vastuvõtja kinnitus CE
Ventilaatori katte/võre tüüp Võre
Ventilaatori läbimõõt [mm] 200 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] 0.12 A
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures 10 W
Ventilaatorilaba suurus [mm] 200 mm
Ventilaatorite arv 1
Versioon A11
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures 231 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality