Optyma™, OP-NL08CLXT2

114E2640

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Toote üksikasjad

Brutokaal 19.5 Kilogram
Netokaal 19 Kilogram
Volume 58.24 Liter
EAN 5702428570275

 

China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NL8.4CLX
Contain batteries No
Description OP-NL08CLXT2
Elektrieeskirjad G
EU RoHS compliance Out of scope
Faas 1
Faaside arv (kompressor) 1
Faaside arv (ventilaator) 1
Family Optyma™
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 5/16 in
Kiiruseplatvorm Fixed-speed
Kogukõrgus [mm] 256 mm
Kompressori toitepinge [V] 230/1/50
Kondensaatori tüüp BG_3
Külmutusagensid R404A
R507A
Laius [mm] 318 mm
Model number OP-NL08CLXT2
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 253 V
Pikkus [mm] 444 mm
Pinge 50 Hz [V] [max] 253 V
Pinge 50Hz [V] 207 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 207 V
Rakendused LBP
REACHi kandidaatainete loend No
RLA 2.5 A
Sagedus [Hz] 50 Hz
Segmendi kasutus Väike vasturõhk
Toote nimetus Bare unit
Tooterühm Condensing Units
Tüüp Optyma™ T2
Vastuvõtja kinnitus CE
Vastuvõtja maht [L] 1.1 L
Vedelikutoru ühendus [tolli] 1/4 in
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures 253 V
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures 207 V
Ventilaatori katte/võre tüüp Võre
Ventilaatori läbimõõt [mm] 230 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] 0.19 A
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures 10 W
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures 15 W
Ventilaatorilaba suurus [mm] 230 mm
Ventilaatorite arv 1
Versioon T2
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures 518 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality