Optyma™, OP-NL08MFXT2

114E2618

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Toote üksikasjad

Brutokaal 20.25 Kilogram
Netokaal 18 Kilogram
Volume 50.7 Liter
EAN 5702428570428

 

China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NL8.4 MF
Contain batteries No
Description OP-NL08MFXT2
Elektrieeskirjad G
EU RoHS compliance Out of scope
Faas 1
Faaside arv (kompressor) 1
Faaside arv (ventilaator) 1
Family Optyma™
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 5/16 in
Kiiruseplatvorm Fixed-speed
Kogukõrgus [mm] 225 mm
Kompressori toitepinge [V] 230/1/50
Kondensaatori tüüp BG_2
Külmutusagensid R134a
Laius [mm] 315 mm
Model number OP-NL08MFXT2
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 253 V
Pikkus [mm] 432 mm
Pinge 50 Hz [V] [max] 253 V
Pinge 50Hz [V] 207 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 207 V
Rakendused MBP
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 2.3 A
Sagedus [Hz] 50 Hz
SCIPi kausta nr 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIPi kausta tootenimi OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Segmendi kasutus Keskmine vasturõhk
Toote nimetus Bare unit
Tooterühm Condensing Units
Tüüp Optyma™ T2
Vastuvõtja kinnitus CE
Vastuvõtja maht [L] 0.8 L
Vedelikutoru ühendus [tolli] 1/4 in
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures 253 V
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures 207 V
Ventilaatori katte/võre tüüp Võre
Ventilaatori läbimõõt [mm] 200 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] 0.19 A
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures 5 W
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures 7 W
Ventilaatorilaba suurus [mm] 200 mm
Ventilaatorite arv 1
Versioon T2
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures 231 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality