Lisatarvikud, Toitejuhe 1 x 1,5 mm2, must, 50 m

106010

Used for product: Floor foils

Toote üksikasjad

Brutokaal 23 Gram
Netokaal 23 Gram
Volume 0.03 Liter
EAN 5703466124086

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description Toitejuhe 1 x 1,5 mm2, must, 50 m
Elektrijuhi isolatsioon PVC
Garantii [Year] 2
Heakskiit CE
Kaabli läbimõõt [mm] 3.4 mm
Lõigatav Ei
Pakendi kõrgus [mm] 65 mm
Pakendi laius [mm] 210 mm
Pakendi sügavus [mm] 210 mm
Pikkus [m] 50 m
REACHi kandidaatainete loend No
Sertifitseerimisettevõte CE
Toitejuhe Jah
Toitejuhtme arv 1
Toitejuhtme pikkus [m] 50 m
Toitejuhtme soonte arv 1
Toitejuhtme suurus [mm²] 1.5 mm²
Toitejuhtme tüüp V07V2V2-K 1.5
Toitepinge [V] AC [max] 450 V
Toote kirjeldus DEVIfoil toitejuhe
Tooteid pakendis 50
Tootele kasutamiseks Floor foils
Tooterühm Accessories
Töötemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Tüüp DEVIfoil™ accessories
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KOOD 40101830
UV-kaitsega Ei
Väliskest PVC

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality