ECL Comfort 120, Toitepinge [V] AC: 207 - 244, Aegrelee tüüp: Nädal

100B1200

ECL Comfort 120

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.485 Kilogram
Netokaal 0.377 Kilogram
Volume 1.982 Liter
EAN 5715162499177

 

3-punkti mootori juhtimisväljundite arv 1
Aegrelee toite varu [h] 10 h
Aegrelee tüüp Nädal
Andmeside Modbus (galvaanilise eraldusega)
Andurisisendite arv 4 tükki
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description ECL Comfort 120
Digitaalsisendite arv 1
Energiatarve [W] 3 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Heakskiit CE
EAC
UKCA
UA
Kasutaja sisendi tüüp Süstenupud
Korpuse kaitseaste IP41
Küttekontuuri küttegraafiku seadistus 6 punkti
Kalle
Küttekontuuride arv 1
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Mugavusperioodide arv päevas 3
Pumpade arv 1
Rakenduse allikas Plaadil
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2)
Releeväljundi induktiivkoormus [A] 2 A
Releeväljundi oomiline koormus [A] 3 A
Releeväljundi pinge [V] AC 230 V
Releeväljundite arv 1
SCIPi kausta nr 63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac
Temperatuuriandurite tüüp Pt 1000
Toitepinge [V] AC 230 V
Toitepinge [V] AC [max] 244 V
Toitepinge [V] AC [min] 207 V
Toitepinge sagedus [Hz] 50 Hz
Tooterühm Electronic controllers
Täiturmootori väljundkoormus [VA] 15 VA
Tüüp ECL Comfort 120
Üldfunktsioonid Häire funktsioonid
Tsirkulatsioonipumba treening
Reguleerventiili treening
Väline kaitseseade
Külmakaitse
Mootorikaitse
Peremees - alluv võrk
Kaugjuhtimisseadme ühendus
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max] 95 %
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] -5 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality