Lisa garantii
Toode lisati ostukorvi
099H0415 lisati ostukorvi
Palun valige allolevast loendist garantii, et seda oma ajamile rakendada. Pidage meeles, et saate valida ainult ühe garantii ja kui teil on mitu ajamit, lisatakse igale ajamile sama garantii. Pange tähele, et pärast garantii lisamist ei saa te oma ajamite arvu muuta.
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
Comsys ADF P300, 150A, 480V-TN, IP54
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Comsys ADF P300, 150A, 480V-TN, IP54
099H0415
P300-150/480_TCE41O--54"
The ADF P300 active filter is available in cabinet form with protection
ratings IP32, IP43, and IP54. Extended HMI and multimaster functionality
are included as standard features. Compatible with VLT®, VACON® and iC7
drives from Danfoss.