Temperatuuriandur, AKS 21 A, 10 m, Pt, 1000 Ohm

097U0146

Mõõtevahemik [°C]: -60 - 200, Elektriühendus: Kaabel, Kaabli tüüp: Silikoon

Détails du produit

Poids brut 0.346 Kilogram
Poids Net 0.325 Kilogram
Volume 0.38 Liter
Numéro EAN 5702424053208

 

CE evaluated Yes
Câble 393.7 in
Diamètre du tube de protection [in] 0.23 in
Diamètre du tube de protection [mm] 5.8 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 24 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP67
Insert de sonde FIXE
Longueur du câble [m] 10 m
Longueur du tube de protection [in] 1.58 in
Longueur du tube de protection [mm] 40 mm
Matériau du tube de protection Stainless steel
Nom du produit Sonde de température
Plage de mesure [°C] [Max.] 200 °C
Plage de mesure [°C] [Min.] -60 °C
Plage de mesure [°F] [Max.] 392 °F
Plage de mesure [°F] [Min.] -76 °F
Plage de température du câble [°C] [Max.] 200 °C
Plage de température du câble [°C] [Min.] -60 °C
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Câble
Résistance élément de capteur [Ohm] 1000
Substances de la liste candidate REACH No
Taille des raccords électriques 2 fils
Température ambiante max. [°C] 180 °C
Température ambiante max. [°F] 356 °F
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type AKS 21 A
Type de câble Silicone
Type d’élément de sonde Pt
UK RoHS compliance Out of scope
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality