Overflademonteret, FH-kabinetter, Zink, 700 mm

088X0916

On wall cabinet, width 700 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 8.25 Kilogram
Nettovægt 7.42 Kilogram
Volume 60.634 Liter
EAN nr. 5715162477519

 

Bredde [mm] 700 mm
Description On wall cabinet, width 700 mm
Dybde [mm] 130 mm
Højde [mm] 600 mm
Materiale Zink
Produktgruppe FH Cabinets
Type Surface Mounted

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality