Süvistatud, FH kapid, Tsingiga pinnatud teras, 575 mm

088X0911

In wall cabinet, width 575 mm

Toote üksikasjad

Brutokaal 7.34 Kilogram
Netokaal 6.6 Kilogram
Volume 48.8 Liter
EAN 5715162477465

 

Description In wall cabinet, width 575 mm
Laius [mm] 575 mm
Materjal Tsingiga pinnatud teras
Reguleeritav kõrgusevahemik [mm] [Max] 675 mm
Reguleeritav kõrgusevahemik [mm] [Min] 585 mm
Sügavusvahemik [mm] [Max] 145 mm
Sügavusvahemik [mm] [Min] 108 mm
Tooterühm FH Cabinets
Tüüp Flush Mounted

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality