Kuivad süsteemid SpeedUp, Küttepaneelid, 0.09 m², Paisutatud polüstüreenvaht, Soojusjuhtivus [W/mK]: 0.035

088X0104

SpeedUp päisepaneeli ristkate CO

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.076 Kilogram
Netokaal 0.076 Kilogram
Volume 2.813 Liter
EAN 5702420090696

 

Description SpeedUp päisepaneeli ristkate CO
Katmispind [m²] 0.09 m²
Laius [mm] 375 mm
Materjal Paisutatud polüstüreenvaht
Pikkus [mm] 250 mm
Projekteeritud koormus [kN/m2] 8 kN-m
Sobib EN 826
Soojusjuhtivus [W/mK] 0.035 W/m-K
Soojusülekande takistus [m2K/W] 0.86 W/m-K
Survetugevus [kPa] 240 KPa
Tihedus [mm] 30 mm
Tooterühm Dry Systems SpeedUp
Toru läbimõõt [mm] 16 mm
Tsentri kaugus [mm] 125250 mm
Tüüp Heat Panels

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality