Märg süsteem BasicGrip, 1.00 m²

088X0052

BasicGrip paneel, ilma isolatsioonita

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.02 Kilogram
Netokaal 1.02 Kilogram
Volume 12.182 Liter
EAN 5702420089430

 

Description BasicGrip paneel, ilma isolatsioonita
Katmispind [m²] 1 m²
Laius [mm] 1000 mm
Materjal Polüstüreenfoolium / polüstüreen
Pikkus [mm] 1000 mm
Tihedus [mm] 17 mm
Tooterühm Wet System BasicGrip
Toru läbimõõt [mm] 16 mm
Tüüp BasicGrip Panels - No Insulation

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality